Kabelpluggforbinder - RF-17S1N8A8VDU - 1614105

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614105
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRBCN -
GTIN 4046356443869
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 105,480 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk