Kabelpluggforbinder - RF-12P1S8A8VDU - 1614070

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614070
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356442497
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 105,860 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk