RC-12P1N8A1K00 - 1614060

Bildet viser 12-polet produktvariant, med standard DIN-kabelnippel

Kabelpluggforbindere, med Pg11-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: nei, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614060
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAA -
GTIN 4046356403764
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,390 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk