Koblingspluggforbinder - RF-17S1N8A9V02 - 1614000

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1614000
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRBCO -
GTIN 4046356443876
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 109,180 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk