Koblingspluggforbinder - RF-16P1N8A9V03 - 1613983

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 16, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613983
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356443418
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk