Koblingspluggforbinder - RF-12P2S8A9V03 - 1613968

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613968
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356442664
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,230 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk