Utstyrspluggforbinder bakvegg - TU-07S1N8A4100 - 1613894

Ingen tilgjengelige bilder

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Bajonettkobling, M23, Poltall: 7, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Flatpakning, 4 x M3, Veggtykkelse maks.: 2,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613894
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356402972
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,630 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk