Gjennomføring forvegg - RC-17P1N8AB1L8 - 1613884

Gjennomføring forvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, Kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, Veggtykkelse min.: 3 mm, Veggtykkelse maks.: 7 mm, Kabeldiametre: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613884
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356402903
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 72,130 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk