RC-06P1NS2FBT1 - 1613853

Bildet viser 12-polet produktvariant, med standard DIN-kabelnippel

Koblingspluggforbindere, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, Kontakttype: Stift, Skrutilkobling, Kabeldiametre: 7 mm ... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613853
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356402729
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 107,720 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk