Krympetang - RC-Z2504 - 1613822

Krympetang for dreide RC krympekontakter diameter 1 mm / diameter 1,5 mm / diameter 2 mm til trådtverrsnitt 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Krympetang analog

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613822
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356327305
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 795,700 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk