Koblingspluggforbinder - RF-16S2N8A90DU - 1613794

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 16, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, Kabeldiametre: 5 mm...13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613794
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356402385
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 94,110 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk