Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-16S1N8AA200 - 1613784

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, vinklet fast, Skrukobling, M23, poltall: 16, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 26 mm x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613784
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356402286
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 157,900 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk