RC-06S1NS21700 - 1613744

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbindere, med PG13,5-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: nei, Skrukobling, M23, Poltall: 6, Kontakttype: Bøssing, Skrutilkobling, Kabeldiametre: 10 mm ... 14 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613744
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356401920
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 87,550 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk