Kabelpluggforbinder - ST-6EP1N8A8002 - 1613556

Bildet viser en 4-polet (3+PE) produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M17, poltall: 6+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 3,5 mm... 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613556
Forpakningsenhet 30 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356401067
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 66,050 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk