Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter, vinklet fast, SPEEDCON-kobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skjermet: ja, flensemål: 40 mm x 40 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613535
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356400909
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 289,690 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk