Koblingspluggforbinder - UC-12P2N12FNDU - 1613445

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613445
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRABC -
GTIN 4046356400336
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 113,690 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk