Kabelpluggforbinder - SM-5ES1N8A8L33S - 1613429

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, SPEEDCON-kobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
  • Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613429
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400213
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 425,200 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk