Utstyrspluggforbinder bakvegg - TU-17P1NC24100 - 1613276

Ingen tilgjengelige bilder

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Bajonettkobling, M23, Poltall: 17, Kontakttype: Stift, Loddetilkobling, Flatpakning, 4 x M3, Veggtykkelse maks.: 2,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613276
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356399142
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 63,810 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk