Koblingspluggforbinder - RC-16S1N8A90LA - 1613230

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613230
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356398756
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk