Kabelpluggforbinder - UC-12SDN8AT0DU - 1613179

Kabelpluggforbinder, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613179
Forpakningsenhet 8 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356606172
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 154,180 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk