RC-63P1N12631GL - 1613142

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Komponentpluggforbindere med skrugjenge PG13,5, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6+3, Kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 1 mm, Veggtykkelse maks.: 4,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613142
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356878678
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,780 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk