Gjennomføring bakvegg - RC-2RP1N12Q0NY - 1613141

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 11+PE, Kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1613141
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356398114
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk