Kabelpluggforbinder - UC-17S1N8AT0AB - 1612757

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, Kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 9,5 mm ... 11,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1612757
Forpakningsenhet 8 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356396776
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 153,530 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk