Kabelpluggforbinder - TU-07P1N128UDU - 1612553

Ingen tilgjengelige bilder

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Bajonettkobling, M23, Poltall: 7, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1612553
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356396288
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk