RC-1RS1NRA601A - 1611611

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Komponentpluggforbindere med skrugjenge M20 x 1,5, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+2+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, Aksialpakning, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611611
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356394789
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk