Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-1RP1N124300 - 1611539

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, O-ring radial, 4 x M3, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611539
Forpakningsenhet 40 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356394543
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,880 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk