Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-1LP1NX242JS - 1611535

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M2,5, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611535
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAF -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4046356606677
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,160 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk