Utstyrspluggforbinder forvegg - RC-19S1N12WQ00 - 1611507

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, 4x Ø2,7, Veggtykkelse min.: 3 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611507
Forpakningsenhet 40 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356266635
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,640 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk