Gjennomføring bakvegg - RC-19S1N12G500 - 1611495

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: nei, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, Kabeldiametre: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611495
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356277815
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 110,310 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk