Gjennomføring bakvegg - RC-19S1N12C3U5 - 1611494

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M3, Veggtykkelse maks.: 2,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611494
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356394475
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 83,280 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk