Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-19P1NT2H000 - 1611463

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste M25 x 1,5, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611463
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356266475
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 68,160 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk