Koblingspluggforbinder - RC-19P1N1290EN - 1611431

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611431
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356266383
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk