Koblingspluggforbinder - RC-12S2N8A90H7 - 1611039

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611039
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAC -
GTIN 4046356277150
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,300 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk