Kabelpluggforbinder - RC-12S2N12K0EP - 1611003

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1611003
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4046356642538
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 45,690 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk