Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-12S1NA2E1TL - 1610949

Bildet viser 17-polet produktvariant med O-ring-tetning

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, Kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, Flatpakning, 4 x M3, Veggtykkelse min.: 3 mm, Veggtykkelse maks.: 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610949
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356265027
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,510 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk