Utstyrspluggforbinder forvegg - RC-12S1N122200 - 1610847

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, Flatpakning, 4x Ø2,7, flensemål: 25 mm x 25 mm, Veggtykkelse min.: 1 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610847
Forpakningsenhet 40 STK
Rabattgruppe ABRAAF -
GTIN 4046356276818
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,465 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk