Koblingspluggforbinder - RC-12P2N1290EF - 1610765

Ingen tilgjengelige bilder

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610765
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356392648
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk