Koblingspluggforbinder - RC-12P2N129004 - 1610763

Ingen tilgjengelige bilder

Koblingspluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, Kontakttype: Stift, Loddetilkobling, Kabeldiametre: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610763
Forpakningsenhet 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356264471
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,400 g
Tolltariffnummer 74153300
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk