Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-12P1XM2H02Z - 1610755

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, O-ring aksial, Sentralt feste M25 x 1,5, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610755
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356878913
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk