Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-12P1NC25300 - 1610725

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring radial, 4x Ø 3,2, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610725
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356264365
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,435 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk