RC-12P1N12RCEP - 1610680

Bildet viser 12-polet produktvariant, med dobbelbøylestrekkavlastning

Kabelpluggforbindere, med Pg11-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610680
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356392501
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk