RC-12P1N12R149 - 1610675

Bildet viser 12-polet produktvariant, med dobbelbøylestrekkavlastning

Kabelpluggforbindere, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610675
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRAAA -
GTIN 4046356264198
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 87,890 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk