Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-12P1N125100 - 1610638

Ingen tilgjengelige bilder

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, Flatpakning, 4x Ø 3,2, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610638
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356264037
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,590 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk