Kabelpluggforbinder - RC-09S1N8A802L - 1610558

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610558
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356392211
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk