RC-09S1N12RBX9 - 1610550

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbindere, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610550
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356392174
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk