Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-09P1NA24100 - 1610480

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, Flatpakning, 4 x M3, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610480
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356276177
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,900 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk