RC-06S1NS2FBEP - 1610285

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbindere, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Skrutilkobling, kabeldiameterområde: 7 mm ... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610285
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356262958
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk