Kabelpluggforbinder - RC-06S1N8AK03H - 1610255

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610255
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356391580
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk