Koblingspluggforbinder - RC-06S1N12M0EK - 1610210

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610210
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAC -
GTIN 4046356391443
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,030 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk