RC-06P1X8A6000 - 1610183

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Komponentpluggforbindere med skrugjenge M20 x 1,5, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Aksialpakning, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610183
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356262705
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,710 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk